??
Choix du modèle CAO
AE40 67192823 155 167.2 12
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE40 - Wiper
Bill of material
AE40 67192823 155 167.2 12
ARTIKELNR
Item no.
67192823
D
d
155.0 mm
D1
167.2 mm
NUT
Groove
L1
7.2 mm
H
12.0 mm
D2
161.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.