??
Choix du modèle CAO
AE42 67193090 65 75.6 7
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE42 - Wiper
Bill of material
AE42 67193090 65 75.6 7
ARTIKELNR
Item no.
67193090
D
d
65.0 mm
D1
75.6 mm
NUT
Groove
L1
5.3 mm
H
7.0 mm
D2
68.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.