??
Choix du modèle CAO
AE41 67196663 50 62 10
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE41 - Wiper
Bill of material
AE41 67196663 50 62 10
ARTIKELNR
Item no.
67196663
D
d
50.0 mm
D1
62.0 mm
NUT
Groove
D2
59.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.