??
Choix du modèle CAO
AE42 67197381 200 215.2 16
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE42 - Wiper
Bill of material
AE42 67197381 200 215.2 16
ARTIKELNR
Item no.
67197381
D
d
200.0 mm
D1
215.2 mm
NUT
Groove
L1
10.2 mm
H
16.0 mm
D2
208.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.