??
Selezione modello CAD
WA 49383652 4 12 6
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WA - Radial shaft seal
Bill of material
WA 49383652 4 12 6
ARTIKELNR
Item no.
49383652
D1
d1
4.00 mm
D2
d2
12.00 mm
NUT
Groove
B
b
6.00 mm
VPE
Packing
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.