??
Selezione modello CAD
WA 67016758 5 15 6
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WA - Radial shaft seal
Bill of material
WA 67016758 5 15 6
ARTIKELNR
Item no.
67016758
D1
d1
5.00 mm
D2
d2
15.00 mm
NUT
Groove
B
b
6.00 mm
VPE
Packing
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.