??
Selezione modello CAD
VRM02 67174234 35 53 6.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
VRM02 - Axial seal
Bill of material
VRM02 67174234 35 53 6.5
ARTIKELNR
Item no.
67174234
D1
d1
35.0 mm
D2
d2
53.0 mm
NUT
Groove
L
4.5 mm
H
6.5 mm
A
2.5 mm
B
3.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.