??
Selezione modello CAD
KK03 67188400 40 32 10
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK03 - Compact seal
Bill of material
KK03 67188400 40 32 10
ARTIKELNR
Item no.
67188400
D
40.0 mm
D1
d1
32.00 mm
D2
d2
37.00 mm
NUT
Groove
L1
10.00 mm
L2
4.00 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.