??
Selezione modello CAD
AD51 67188522 42 50 8
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AD51 - Wiper
Bill of material
AD51 67188522 42 50 8
ARTIKELNR
Item no.
67188522
DD
d
42.0 mm
NUT
Groove
D1
50.0 mm
D2
45.5 mm
D3
48.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.