??
Selezione modello CAD
KK22 67189302 140 123 26.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK22 - Compact seal
Bill of material
KK22 67189302 140 123 26.5
ARTIKELNR
Item no.
67189302
D
140.0 mm
D1
d1
123.0 mm
D2
d2
136.0 mm
NUT
Groove
L1
26.5 mm
L2
7.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.