??
Selezione modello CAD
AE41 67189306 140 152 10
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE41 - Wiper
Bill of material
AE41 67189306 140 152 10
ARTIKELNR
Item no.
67189306
D
d
140.0 mm
D1
152.0 mm
NUT
Groove
D2
149.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.