??
CAD-Modellauswahl
V6-1413 104556
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1413 104556
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
104556
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
90.0 mm
LMAX
Länge max.
53.0 mm
LMIN
Länge min.
22.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
160.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
160.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
172.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
192.0 mm
WS
Werkstoff
60 CR 87258
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.