??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 16 26 7 9.5 104780
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 16 26 7 9.5 104780
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
104780
DN1
dN
16.0 mm
DN
26.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
9.5 mm
D1
28.0 mm
L
8.5 mm
R
1.1 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.