??
CAD-Modellauswahl
10605 Simko 320 X2 30 22 13.5 3.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
10605 Simko 320 X2 30 22 13.5 3.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
10605
D
30.0 mm
DD
d
22.0 mm
NUT
Einbauraum
L
13.5 mm
L1
3.2 mm
L2
2.1 mm
D1
d1
19.0 mm
D2
d2
29.4 mm
D3
d3
26.0 mm
C
4.0 mm
WS
Werkstoff
80 NBR M00878
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.