??
CAD-Modellauswahl
10642 Simko 320 X2 50 38 20.5 4.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
10642 Simko 320 X2 50 38 20.5 4.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
10642
D
50.0 mm
DD
d
38.0 mm
NUT
Einbauraum
L
20.5 mm
L1
4.2 mm
L2
0.0 mm
D1
d1
0.0 mm
D2
d2
49.4 mm
D3
d3
46.0 mm
C
4.0 mm
WS
Werkstoff
80 NBR M00878
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.