??
CAD-Modellauswahl
10660 Simko 320 X2 70 58 20.5 4.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
10660 Simko 320 X2 70 58 20.5 4.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
10660
D
70.0 mm
DD
d
58.0 mm
NUT
Einbauraum
L
20.5 mm
L1
4.2 mm
L2
0.0 mm
D1
d1
0.0 mm
D2
d2
69.4 mm
D3
d3
66.0 mm
C
4.0 mm
WS
Werkstoff
80 NBR M00878
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.