??
CAD-Modellauswahl
10766 Simko 320 X2 200 180 31.5 9.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
10766 Simko 320 X2 200 180 31.5 9.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
10766
D
200.0 mm
DD
d
180.0 mm
NUT
Einbauraum
L
31.5 mm
L1
9.2 mm
L2
0.0 mm
D1
d1
0.0 mm
D2
d2
199.4 mm
D3
d3
196.0 mm
C
6.0 mm
WS
Werkstoff
80 NBR M00878
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.