??
CAD-Modellauswahl
TDUOP 50 10 18 112178
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TDUOP - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
TDUOP 50 10 18 112178
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
112178
DN
50.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
37.0 mm
D2
45.0 mm
H1
18.0 mm
H2
7.4 mm
H3
4.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D