??
CAD-Modellauswahl
11834 AU N 22 28 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
11834 AU N 22 28 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
11834
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
22.0 mm
D
28.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
5.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
3.0 mm
C
2.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.