??
CAD-Modellauswahl
12122 AU N 95 110 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
12122 AU N 95 110 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
12122
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
95.0 mm
D
110.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
H1
10.0 mm
L
16.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
0.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.