??
CAD-Modellauswahl
V6-542 125325
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-542 125325
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
125325
AF
Anzahl Falten
9
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
265.0 mm
LMAX
Länge max.
310.0 mm
LMIN
Länge min.
50.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
120.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
140.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
145.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
190.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.