??
CAD-Modellauswahl
V6-1484 129831
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-1484 129831
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
129831
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
30.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
12.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
24.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
18.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
30.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.