??
CAD-Modellauswahl
13630 AU N 8 25 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
13630 AU N 8 25 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
13630
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
8.0 mm
D
25.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.0 mm
H1
2.5 mm
L
7.0 mm
P
Profil
8.5 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.