??
CAD-Modellauswahl
14076 AU N 16 35 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14076 AU N 16 35 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14076
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
16.0 mm
D
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
9.0 mm
H1
4.5 mm
L
10.0 mm
P
Profil
9.5 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.