??
CAD-Modellauswahl
14086 AU N 18 35 8.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14086 AU N 18 35 8.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14086
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
18.0 mm
D
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.5 mm
H1
4.3 mm
L
9.5 mm
P
Profil
8.5 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.