??
CAD-Modellauswahl
14104 AU N 22 40 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14104 AU N 22 40 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14104
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
22.0 mm
D
40.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
H1
5.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
9.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.