??
CAD-Modellauswahl
14127 AU N 28 46 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14127 AU N 28 46 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14127
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
28.0 mm
D
46.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
H1
5.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
9.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.