??
CAD-Modellauswahl
14210 AU N 50 75 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14210 AU N 50 75 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14210
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
50.0 mm
D
75.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.5 mm
H1
6.3 mm
L
13.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.