??
CAD-Modellauswahl
V6-1150 142815
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1150 142815
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
142815
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
70.0 mm
LMAX
Länge max.
95.0 mm
LMIN
Länge min.
20.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
25.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
50.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.