??
CAD-Modellauswahl
14466 AU N 70 95 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU N - Merkel® Nutring
Stückliste
14466 AU N 70 95 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
14466
WS
Werkstoff
94 AU P00925
DD
d
70.0 mm
D
95.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
H1
6.0 mm
L
13.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.