??
CAD-Modellauswahl
15909 N 235 275 20
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
15909 N 235 275 20
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
15909
WS
Werkstoff
90 NBR M00108
DD
d
235.0 mm
D
275.0 mm
NUT
Einbauraum
H
20.0 mm
H1
10.0 mm
L
21.0 mm
P
Profil
20.00 mm
C
11.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.