??
CAD-Modellauswahl
15991 N 6 20 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
15991 N 6 20 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
15991
WS
Werkstoff
90 NBR M00108
DD
d
6.0 mm
D
20.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
4.0 mm
L
9.0 mm
P
Profil
7.00 mm
C
5.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.