??
CAD-Modellauswahl
16000 N 6 22 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
16000 N 6 22 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
16000
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
6.0 mm
D
22.0 mm
NUT
Einbauraum
H
8.0 mm
H1
3.5 mm
L
9.0 mm
P
Profil
8.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.