??
CAD-Modellauswahl
16939 N 75 105 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
16939 N 75 105 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
16939
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
75.0 mm
D
105.0 mm
NUT
Einbauraum
H
15.0 mm
H1
7.5 mm
L
16.0 mm
P
Profil
15.00 mm
C
7.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.