??
CAD-Modellauswahl
16951 N 78 102 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
16951 N 78 102 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
16951
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
78.0 mm
D
102.0 mm
NUT
Einbauraum
H
12.0 mm
H1
6.0 mm
L
13.0 mm
P
Profil
12.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.