??
CAD-Modellauswahl
16977 N 82 100 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N - Nutring
Stückliste
16977 N 82 100 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
16977
WS
Werkstoff
90 NBR M00109
DD
d
82.0 mm
D
100.0 mm
NUT
Einbauraum
H
9.0 mm
H1
4.0 mm
L
10.0 mm
P
Profil
9.00 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.