??
CAD-Modellauswahl
17949 N100 145 175 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
N 100 - Merkel® Nutring
Stückliste
17949 N100 145 175 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
17949
DD
d
145.0 mm
D
175.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
L
19.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.