??
CAD-Modellauswahl
18443 NA250 50 30 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
18443 NA250 50 30 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
18443
E
Einbauraum
D
Abmessung
50.0 mm
DD
Abmessung d
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.0 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.