??
CAD-Modellauswahl
18480 NA250 100 85 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
18480 NA250 100 85 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
18480
E
Einbauraum
D
Abmessung
100.0 mm
DD
Abmessung d
85.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.0 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.