??
CAD-Modellauswahl
18486 NA250 110 90 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
18486 NA250 110 90 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
18486
E
Einbauraum
D
Abmessung
110.0 mm
DD
Abmessung d
90.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.