??
CAD-Modellauswahl
18496 NA250 120 95 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
18496 NA250 120 95 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
18496
E
Einbauraum
D
Abmessung
120.0 mm
DD
Abmessung d
95.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.