??
CAD-Modellauswahl
21094 NA250 160 135 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
21094 NA250 160 135 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
21094
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
160.0 mm
DD
Abmessung d
135.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
18.0 mm
L
Abmessung
19.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.