??
CAD-Modellauswahl
21505 NI300 125 155 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
21505 NI300 125 155 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
21505
DD
d
125.0 mm
D
155.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
L
19.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.