??
CAD-Modellauswahl
24004856 P6 60 75 13
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24004856 P6 60 75 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24004856
DD
d
60.0 mm
D
75.0 mm
NUT
Einbauraum
H
13.0 mm
WS
Werkstoff
85 NBR B247
L
8.2 mm
D1
67.6 mm
P
Profil
7.5 mm
R2
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.