??
CAD-Modellauswahl
24004956 PU6 105 117.2 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24004956 PU6 105 117.2 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24004956
DD
d
105.0 mm
D
117.2 mm
NUT
Einbauraum
L
7.2 mm
H
12.0 mm
D1
111.0 mm
P
Profil
6.1 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.