??
CAD-Modellauswahl
24005077 P6 250 270 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24005077 P6 250 270 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24005077
DD
d
250.0 mm
D
270.0 mm
NUT
Einbauraum
H
18.0 mm
WS
Werkstoff
85 NBR B247
L
10.2 mm
D1
260.0 mm
P
Profil
10.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.