??
CAD-Modellauswahl
24005124 P6 380 410 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
P 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24005124 P6 380 410 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24005124
DD
d
380.0 mm
D
410.0 mm
NUT
Einbauraum
H
25.0 mm
WS
Werkstoff
85 NBR B247
L
15.2 mm
D1
395.0 mm
P
Profil
15.0 mm
R2
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.