??
CAD-Modellauswahl
24007520 S8 60 70 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24007520 S8 60 70 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24007520
DD
Abmessung d
60.0 mm
D
Abmessung
70.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
7.5 mm
L
Abmessung
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
3.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.