??
CAD-Modellauswahl
24007545 S8 65 77 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24007545 S8 65 77 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24007545
DD
Abmessung d
65.0 mm
D
Abmessung
77.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
9.0 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
6.0 mm
C
3.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.