??
CAD-Modellauswahl
24007661 S8 130 142 9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
S 8 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24007661 S8 130 142 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24007661
DD
Abmessung d
130.0 mm
D
Abmessung
142.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
9.0 mm
L
Abmessung
9.5 mm
P
Profil
6.0 mm
C
3.0 mm
E
Einbauraum
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.